Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1761 - Swivel and fixed castors standard version
Bill of material
K1761.080252
BESTKIPP
Order No.
K1761.080252
AUSF
version
Swivel Castor with stop-fix
ROT
Rotation
RL
wheel bearing
ball bearing
A
Length
38 mm
B
width
85 mm
B1
Length
60 mm
B2
Length
0 mm
B3
width
25.0 mm
L
Length
100 mm
L1
Length
80 mm
H
height
102 mm
D
diameter
9 mm
R
Length
78.0 mm
R1
diameter
80 mm
TFK
Permissible load
50 kg
GEW
Approx. weight
0.8238 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83022000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245594719
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.